在笛卡尔空间控制中,可以直接地通过键盘或手柄给定机械臂末端的期望位置与姿态的运动速度,进而控制机械臂的运动。
Keyboard | Q/A | W/S | E/D | R/F | T/G | Y/H | Gripper |
Key Function | forward/ backward | right/ left | up/ down | roll | pitch | yaw | up/down |
根据提示输入末端位姿(roll pitch yaw x y z)
点的坐标可以先通过关节控制移动到目标位置,然后通过savestate状态机保存至csv文件或调用getJointState可执行文件获取。
示例:(sdk 中的 highcmd_basic)
先将机械臂运行至forward状态
按0, 输入forward后enter
MOVEJ
按4, 输入0.5 0.1 0.1 0.5 -0.2 0.5
请确保输入正确,之后按两次enter,机械臂开始运动
注:两次enter的目的是:在键盘控制时,我们允许用户在按一次enter后继续输入下一次位姿,完成输入后按两次enter顺序执行
MOVEL
按5, 输入0 0 0 0.45 -0.2 0.2后按两次enter
MOVEC
按6,此时需要输入两次位姿,分别是中间位姿和最终位姿。
输入0 0 0 0.45 0 0.4后enter,
再输入0 0 0 0.45 0.2 0.2后按两次enter
首先按~使机械臂返回原点,或控制机械臂运动至某一初始点位后按2进入关节控制状态机,再按7进入示教状态机后,输入标签名后enter,此时可以拖拽机械臂运动一定的轨迹,机械臂将持续记录轨迹直至用户按2进入关节空间控制。
该轨迹将保存在z1_controller/config目录下一个新的.csv文件中。
对于已有的csv文件,可以按8进入示教重复功能,输入已保存的轨迹标签名,机械臂将重复该示教轨迹运动。
键盘按9,允许将机械臂某一时刻的各关节角度记录为一个标签,我们称此功能为 标签记录。
机械臂会自动保存当前的位姿状态,根据提示输入自定的标签名。 记录的标签保存于savedArmStates.csv文件中。 完成后机械臂及将自动转至关节空间控制状态。
对于savedArmStates.csv中已有的标签,可以在键盘按0后输入已存储的标签名后enter,机械臂将以MoveJ的方式运行至相应位姿。
当运动完成后,机械臂将自动转至关节空间控制状态。
键盘按=,设置当前位置为初始位置,完成设置后机械臂将自动转至阻尼状态。
新的机械臂需在运行程序的第一步执行该操作。此时机械臂需要在零位并处于阻尼状态,即刚执行./z1_ctrl k