规格参数

型号 Z1
自由度 6轴
自重 4.1kg
负载 ≥3kg
最大臂展 740mm
重复定位精度 ~0.1mm
电源需求 电压24V 电流>20A
接口 Ethernet
用户控制系统 Ubuntu
功率 峰值500W
力反馈和碰撞检测
接口控制 位置+力控

机械臂运动范围

 图片不见了。。。

旋转方向及坐标系

关节坐标系

 图片不见了。。。
z1机械臂关节序号及关节转动正方向定义


各关节序号从J1开始,逐个递增至J6。在上图中+键表示关节转动的正方向,-键表示关节转动的负方向。

关节 各关节旋转法向 关节坐标
J1 [0, 0, 1] [0, 0, 0.065]
J2 [0, 1, 0] [0, 0, 0.1115]
J3 [0, 1, 0] [-0.35, 0. 0.1115]
J4 [0, 1, 0] [-0.132, 0, 0.1685]
J5 [0, 0, 1] [-0.06, 0, 0.1685]
J6 [1, 0, 0] [-0.0128, 0, 0.1685]

实际计算采用弧度制,还有其他如坐标轴、惯性矩阵等信息都在unitree_ros/robots/z1_description/xacro的文件里有描述。

笛卡尔坐标系

 图片不见了。。。
笛卡尔空间控制


末端关节法兰

 图片不见了。。。
z1机械臂末端法兰示意图


其中手爪装载平面(即J6末端平面)的绝对初始位置为[0,049, 0, 0.1605],即无手爪时的笛卡尔系末端计算位姿。

Unitree_gripper电机中心(并非手爪位型中心)相对于装载平面的位置为[0.0382, 0, 0],有手爪时最终的末端计算位姿为[0.0872, 0, 0.1605]。