机械臂安装

物品清单

类型数量备注
机械臂1/
电源适配器1DC24V
机械臂固定板1安装固定机械臂
G型夹2用于将机械臂固定板与桌面固定
网线12m
M6内六角螺丝4M6X16,固定机械臂
M2.5内六角螺丝2M2.5X8,用于固定电源线缆
2mm内六角扳手1用于拧紧M2.5螺丝
5mm内六角扳手1用于拧紧M6螺丝

固定机械臂

用户在固定机械臂时可根据机械臂底座孔位尺寸及真实环境自行设计安装台架,机械臂的固定台架不仅需要承受机械臂自身的重量,还要承受最大加速度运动时的瞬时动态作用力。 机械臂使用4颗M6螺栓,用内六角扳手安装机械臂。底座安装图如下

 图片不见了。。。
机械臂底座螺丝安装图


当然,我们提供了固定板及G夹,方便直接固定到桌面上。

 图片不见了。。。
机械臂安装图


线缆连接

机械臂线缆主要有两种:供电线和通信线。机械臂供电线的接头具备防呆功能,供电线插入下图所示的机械臂供电接口。同时将通信线(即网线)的一端插入下图所示的机械臂网口并锁紧即可,通信线的另一端连接电脑。 需要注意将网线插入到机械臂的主网口

Note

机械臂的主网口用于控制机械臂,副网口用于更改默认IP,使用时不可插反。

 图片不见了。。。
机械臂线缆连接图